เผยแพร่สินค้าของคุณ
TVP724 Pivoting TV Wall Mount for 10"- 24" Displays
Peerless-AV

TVP724 Pivoting TV Wall Mount for 10"- 24" Displays

The TVP724 pivoting TV wall mount provides full tilt and panning capabilities. Tilt your display up to 15° forward or 15° backward as well as to the right or left to optimize the screen’s viewing angle, without the use of tools. When space-savings is an issue, retract your TV fully against the wall for a flush look thanks to a compact design. Installation is quick and easy, with these pre-assembled mounts.

สเปคสินค้า
  • Variant ID: 29193764241523

    Variant SKU: TVP724

    Type: Display Mounts and TV Mounts

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tvp724
  • Product familyMounting Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Display & TV Wall Mounts
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ