เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bench Pedastal Heavy Duty
Penco

Bench Pedastal Heavy Duty

A natural accessory for any locker room. Benches add permanent comfort and order to the floor plan arrangement.

Penco offers a choice of bench pedestal styles. Order two pedestals for standard benches 96” long or less; order three pedestals for benches over 96” long. The seat portion of ADA benches require a minimum of 4 pedestals, placed as shown in the photo of the Bench Bracket.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bench_pedastal_heavy_duty
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs, Stools & Benches
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)304.8
  • กว้าง (มิลลิเมตร)914.4
  • ความลึก (มิลลิเมตร)241.3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (63)