เผยแพร่สินค้าของคุณ
AMON WALL B A/M
Performance iN Lighting

AMON WALL B A/M

4.7 จาก 5 ดาว4.7(10 รีวิว)
Indoor and outdoor wall-mount fixture.
สเปคสินค้า
  • - Extruded aluminium profile housing, painted - Diffuser in internally frosted extra clear, tempered, flat glass - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - Anti-aging silicone gasket - Painted die cast aluminium trims and caps - Dimmable driver 1-10 V ballast - Aluminium heat sink - Stainless steel external screws - Painted die cast aluminium bracket for wall mounted applications, featuring ease of installation - Double-emission (B) versions are equipped with two lights in order to provide upward and downward emission - On request, versions with DALI dimming - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.amon-wall-b-am
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)238
  • ความลึก (มิลลิเมตร)173
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)