เผยแพร่สินค้าของคุณ
CRICKET+ 20 A/M
Performance iN Lighting

CRICKET+ 20 A/M

Series of class I reduced depth in-ground luminaires.
สเปคสินค้า
  • - Black painted anodised die-cast aluminium housing - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - Aluminium heat sink - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - Die-cast aluminium trim painted - Die-cast aluminium trim painted coated with AISI 316 stainless steel (versions INOX) - Mains connection device WATER STOP - Stainless steel external screws - Recessed housing manufactured from technopolymer. Order separately - Floor mounted luminaires are subject to harsh conditions during use. For proper use and safety, they must be correctly installed by qualified personnel and according to the manual instructions - Do not install luminaires in sunken areas - If the device is accessible to the public, it is advisable to ensure that the glass temperature is compatible with the prevailing local installation standards. The temperature is indicated on the website, on the data sheet of each item. - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - For RGBW versions contact the company - The RGBW versions should be powered at 48Vdc with SELV drivers, available as accessories. Colour management is through DMX interface. - DMX signal generator for RGBW versions to be ordered separately - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cricket-plus-20-am
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inground
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)145
  • กว้าง (มิลลิเมตร)270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)270
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000758
  • ชื่อ ETIMIn-ground luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 17
  • OmniClass TitleBuried Uplights
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)