เผยแพร่สินค้าของคุณ
DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM
Performance iN Lighting

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

Recessed, modular, round LED downlight for indoor.
สเปคสินค้า
  • - Multi-purpose die-cast aluminium housing combines all functions: heat-sinking, ceiling trim, ceiling brackets and gear tray connection - Light-tight housing (prevents light distribution in the suspended ceiling) - Suitable for ceiling tile thickness from 1-25 mm - Recessed frosted diffuser for optimal light distribution and high homogeneity - White modular reflector, ABS injection-moulded with light-tight connection of LED board - Excellent heat dissipation through die-cast aluminium heat sink with Fast™ (Flexible Air Stream) Technology - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Built-in driver - Emergency 1/3h and DALI + emergency 1/3h upon request
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dlsb150-led-opal-cover-95-mm
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight and spotlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)95
  • กว้าง (มิลลิเมตร)152
  • ความลึก (มิลลิเมตร)152
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)