เผยแพร่สินค้าของคุณ
GUELL 4 A/W
Performance iN Lighting

GUELL 4 A/W

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing chemically pre-treated and painted with polyester powder coating - Flat extra clear tempered glass diffuser - Very high performance reflectors made of 99.99% plated aluminium, polished, oxidised and free of iridescence - Anti-aging silicone gasket - Electrical connection box in black technopolymer - Cable gland for cables Ø 7 - Ø 17 mm - The versions with A50/W optics comprise LED modules and reflectors specifically studied for settings that require highly asymmetrical light distribution. - Stainless steel external screws - Fully integrated stainless steel aluminium spring clips - Steel bracket, hot galvanised and painted in polyester powder - Cataphoresis and polyester powder coated steel sheet gear housing - 3000 K and 5000 K available upon request - For versions with A50/W optics, dimmable DALI versions can be manufactured upon request with remote supply unit, up to a 50-metre maximum distance - Complete with supplementary device for protection against network surges of up to 10 kV - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.guell-4-aw
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)330
  • กว้าง (มิลลิเมตร)570
  • ความลึก (มิลลิเมตร)630
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย