เผยแพร่สินค้าของคุณ
GUELL ZERO A/W
Performance iN Lighting

GUELL ZERO A/W

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - Extra pure polished aluminium reflector - Stainless steel external screws - Stainless steel locking springs for the glass - Powder coated steel bracket - Complete with 1 metre of cable H05RN-F 3G1 mm² - Versions of GUELL ZERO KIT are complete with 0.5 m arm with integrated connection box, suitable for through wiring - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.guell-zero-aw
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)58
  • กว้าง (มิลลิเมตร)207
  • ความลึก (มิลลิเมตร)231
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย