เผยแพร่สินค้าของคุณ
INSERT+ 1
Performance iN Lighting

INSERT+ 1

Series of wall recessed luminaires for indoor and outdoor general lighting use.
สเปคสินค้า
  • - Painted die-cast aluminium housing - Diffuser in flat glass, internally frosted - Silicone gasket - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Electrical connector for wires Ø 7 - Ø 12 mm - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Stainless steel locking screws - The fixture requires recessed fixing box which must be ordered separately - The recessed box is equipped with a removable cover and provided with two spirit levels to facilitate the installation process - INSERT+ 1/2 could be installed in existing recess boxes of INSERT 1/2 thanks to the dedicated adapter accessory - Supplied with 0,2 m pre-wired H07RN-F cable - For the Insert+2 series, connectors for through wiring connections are available as accessories. Connectors fit wires measuring Ø 7 - Ø 10.5 mm and Ø 14 - Ø 17 mm - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.insert-plus-1
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steplight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)55
  • กว้าง (มิลลิเมตร)224
  • ความลึก (มิลลิเมตร)64
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)