เผยแพร่สินค้าของคุณ
INSERT+ 2 V
Performance iN Lighting

INSERT+ 2 V

Series of wall recessed luminaires for indoor and outdoor.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Inner satin toughened flat glass diffuser - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Stainless steel springs for quick connection to recessed box - No visible screws - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Use of protection against voltage surges that may be on the electrical line is recommended in order to protect the appliances - Recessed box to be ordered separately - The recessed box removable cover features two integral spirit levels for installation ease - Available for thourgh wiring as accessories. Connectors fit Ø 7 - Ø 10,5 mm and Ø 14 - Ø 17 mm cables
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.insert-plus-2-v
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steplight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)286
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)67
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)