เผยแพร่สินค้าของคุณ
KHA SLIM 220 LED C/EW
Performance iN Lighting

KHA SLIM 220 LED C/EW

Range of bollards.
สเปคสินค้า
  • - Housing and cap made of AISI 316 electropolished stainless steel or powder coated aluminium, depending on versions - Clear UV-stabilised and impact resistant technopolymer cover - Extra pure polished aluminium reflectors - Anti-aging silicone gasket - Electrical connection with quick disconnect connector in PA66 without halogens and phosphorus with silver-plated copper contacts, for cables Ø 9 - Ø 14 mm - LED versions are manufactured with high performance LED arrays - Inner aluminium extruded LED heat sink - Stainless steel external screws - Technopolymer electrical gear support - Fixing rods are available as accessories for installation on cement - Die-cast aluminium floor mount base polyester, powder coated after chemical conversion treatment of the surface - KHA SLIM 220 floor installation can be done through a galvanised steel plinth to be directly buried in concrete or with a stainless steel base to be fastened to the floor with anchor bolts (included) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kha-slim-220-led-cew
  • Product familyUrban
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollard and column
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)90
  • ความลึก (มิลลิเมตร)90
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000301
  • ชื่อ ETIMLuminaire bollard
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 11
  • OmniClass TitleLighting Bollards
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย