เผยแพร่สินค้าของคุณ
MASK+ B
Performance iN Lighting

MASK+ B

Indoor and outdoor wall-mount fixture.
สเปคสินค้า
  • - ISO 9227 painted die-cast aluminium housing - Glass diffuser, internally painted for homogeneous diffused light - Silicone gasket - M versions, i.e. single emission, are supplied with a single light source and are designed to allow a single sided light output either upwards or downwards - Double-emission (B) versions are equipped with two separate switches in order to provide upward and downward emission (DA) - EM/1P are maintained emergency versions (MASK+) - Emergency - 1 hour - Versions with dimmable ballast available DALI. Consult Factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mask-plus-b
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)62
  • กว้าง (มิลลิเมตร)326
  • ความลึก (มิลลิเมตร)168
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)