เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIMIK 10 B C/I
Performance iN Lighting

MIMIK 10 B C/I

Series of wall and ceiling mounting LED luminaires for indoor and outdoor use.
สเปคสินค้า
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - Available in single (M) and dual (B) emission versions - The MIMIK versions are available with asymmetric (CP) beam lenses, or with narrow beam (C/I) circular lenses. In the twin emission versions (B), the two different beam types can be combined (CP+C/I, C/I+C/I). - "CP" versions feature asymmetric light distribution suitable for bicycle and pedestrian pathways - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mimik-10-b-ci
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)127
  • กว้าง (มิลลิเมตร)127
  • ความลึก (มิลลิเมตร)65
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (51)