เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIMIK 10 POST 600
Performance iN Lighting

MIMIK 10 POST 600

Landscaping LED bollard luminaire.
สเปคสินค้า
  • - Painted die-cast aluminium housing and cover - Tempered glass diffuser, printed - Reflector in satin finish pure aluminium (Al 99.98) - Silicone gasket - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Standard power supply already included - Stainless steel locking screws - Painted extruded aluminium pole - Base plate included - Complying with the recommendations for glare control and upward light pollution - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mimik-10-post-600
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Garden post
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-11
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)653
  • กว้าง (มิลลิเมตร)130
  • ความลึก (มิลลิเมตร)130
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000301
  • ชื่อ ETIMLuminaire bollard
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
  • OmniClass TitleLighting Posts
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)