เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIMIK 50 M A60/W
Performance iN Lighting

MIMIK 50 M A60/W

Range of indoor and outdoor wall mounted LED fixtures.
สเปคสินค้า
  • - Polyester powder coated ISO 9227 die-cast aluminium housing - Powder polyester painting process optimized against UV rays in 13 different steps ISO 9227 - Silicone gasket - Extra-clear flat tempered glass diffuser internally screen-printed - 3000 K and 4000 K, multichip LED board - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - EM/3P version is designed for multipurpose and 3 hours sustained emergency lighting - Ni-Cd 3,6 V, 4 Ah batteries, 3-hour maintained, 24 hours recharge time - 3 hours - Dimmable DALI - Bi-emission DALI versions have two drivers.Dual ignition is possible by assigning and managing addresses within the DALI protocol - DALI versions have an ambient operating temperature of -40°C - "CP" versions feature asymmetric light distribution suitable for bicycle and pedestrian pathways - Double-emission (B) versions are equipped with two separate switches in order to provide upward and downward emission (DA) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mimik-50-m-a60w
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)91
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (46)