เผยแพร่สินค้าของคุณ
PADO
Performance iN Lighting

PADO

Landscaping LED bollard.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Adapter for posts Ø 42-45 mm made of polyester powder-coated die-cast aluminium - Internally frosted glass diffuser - Anti-ageing silicone gasket - External electrical connection with IP-rated QUICK connector, complete with cable - Built-in driver - Stainless steel locking screws - Painted extruded aluminium post (h 600 mm) with base plate for the PADO 600 model - Painted extruded aluminium post (h 900 mm) with base plate for the PADO 900 model - Painted extruded aluminium post (h 1200 mm) with base plate for the PADO 1200 model - Glare control and upward light pollution laws compliant - Suitable for installation on existing poles Ø 60 mm (PADO /PADO BASIC) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pado
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Garden post
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)75
  • กว้าง (มิลลิเมตร)208
  • ความลึก (มิลลิเมตร)208
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000301
  • ชื่อ ETIMLuminaire bollard
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 11
  • OmniClass TitleLighting Bollards
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)