เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLATO 625 MP MULTIPOWER
Performance iN Lighting

PLATO 625 MP MULTIPOWER

Inlayed, square LED luminaire for indoors.
สเปคสินค้า
  • - Extruded aluminium housing profile, powder-coated The luminaire is available with different light engines: - Opal PMMA diffuser for optimal light distribution and uniformity - Micro-prismatic diffuser for efficient light distribution, glare reduction and high uniformity (MP) - LED Sidelight-Technology for a homogenous light distribution over the entire area of the cover - Four power levels can be set via a switch - MULTIPOWER version: VDU application suitable acc. to DIN EN 12464-1 (in lowest power rating) - In the tunable white version, the illuminance level and light colour can be manually adjusted from 2700K to 6500K (DALI DT8) - Suitable grid, modular plasterboard and coffered ceilings - Built-in driver - Protection class IP43 (for light emission surface for installation in closed ceilings) - Separate accessory allows the lights to be used as a suspended, surface mounted or recessed luminaires
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plato-625-mp-multipower
  • Product familyTechnical indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)9
  • กว้าง (มิลลิเมตร)620
  • ความลึก (มิลลิเมตร)620
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)