เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMART [3] PLUS 1600 HLO MEDIUM BEAM
Performance iN Lighting

SMART [3] PLUS 1600 HLO MEDIUM BEAM

Watertight fixture IP66/69 for industrial applications, ideal for production areas, warehouses, and logistics areas.
สเปคสินค้า
  • - Designed to replace high-flux fluorescent devices and lowbays up to 10,000lm - IK08 body in RAL7035 colored self-exhausting polycarbonate - Available in 3 sizes (800, 1200 and 1600 mm) - Available in 3000 K, 4000 K and 5700 K, with CRI ≥80 or ≥90 - Available with powers ranging from 25 W to 63 W and flux ranging from 4,000 lm to 10,000 lm - Mid-power LED flip chip type - Available with integrated On/Off or DALI driver - The through wiring version has pre-wired mechanical and electrical connections as accessories (to be ordered separately), allowing up to 25 fixtures installed in a continuous row - Available in 4 different optical solutions: trasparent or opal diffuser in UV-stabilized, self-extinguishing polycarbonate; the transparent version can be equipped with TIR lenses in PMMA with medium or elliptical beam - The device can be hung or wall-mounted through bracket accessory with a tilt of 30° or 45° on the vertical axis - Available in DALI version with integrated emergency kit with 3h autonomy - Available with external emergency kit with 3h autonomy compatible with through wiring versions (to be ordered separately)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.smart-3-plus-1600-hlo-medium-beam
  • Product familyIndustrial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waterproof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)90
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000109
  • ชื่อ ETIMBatten luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย