เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPATIUM PRO 3M
Performance iN Lighting

SPATIUM PRO 3M

High-power LED floodlight for outdoor lighting in large areas, such as car parks, ports, large industrial areas, airports and inland terminals.
สเปคสินค้า
  • - The blocks are offset to allow better heat dissipation and increase the efficiency and lifetspan of the system - The spotlight has a graphite grey finish with trivalent treatment for maximum resistance to oxidation and is equipped with an integrated “self-cleaning” heat dissipation system - The floodlight is available in 3,000K, 4,000K or 5,700K colour temperatures and CRI>70 (5-Step SDCM) or CRI>80 (3-Step SDCM) colour rendering - The range also includes 4 types of optics: 40° circular, a symmetrical/elliptical optic and 2 asymmetrical optics - The systemés external power supply unit is fixed to the edge of the bracket or remote, in the DALI version - The power supply is for single-phase electrical grids., it is immune to surges of up to 6 kV in RCCB mode and 10 kV in common mode - The T.I.R.Ex optical system developed by GEWISS, with high transparency PMMA HT lenses, gives total control over the light beam, providing wide flexibility in the design environment, with high qualitative and quantitative performance - It consists of three modules, each with a ventilation and anti-condensation valve, protected from accidental impacts - The rotation device between the bracket and the optical modules is an aluminium truncated cone-shaped system with a goniometer built into the bracket for easy orientation control and fixing with bolts and grub screws to ensure the stability of each individual module over time
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spatium-pro-3m
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)631
  • กว้าง (มิลลิเมตร)772
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย