เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER
Performance iN Lighting

SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

Pole-top mounted outdoor luminaire.
สเปคสินค้า
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Die-cast aluminium pole clamp with polyester powder coating after surface chemical conversion treatment, for Ø 60 mm poles - Extra pure polished aluminium reflector - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - Anti-ageing silicone gasket - IP66 quick connector made in PA66 with brass contacts for cables Ø 6.5 - Ø 10 mm, complete with cable. It allows connection to mains without opening the luminaire - Luminaire designed to operate with two predetermined power levels that can be selected by the user acting on the specific cable in the quick connector - Built-in driver - Stainless steel external screws - The luminous flux data shown refer to the maximum power operating level - Pole clamp for Ø 76 mm poles is available as an accessory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spider-plus-post-aew
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)220
  • กว้าง (มิลลิเมตร)180
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000062
  • ชื่อ ETIMLuminaire for streets and places
  • UNSPSC nameResidential street lights
  • UNSPSC code39111608
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoadway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 23
  • OmniClass TitleStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย