เผยแพร่สินค้าของคุณ
SPILLO MINI POST
Performance iN Lighting

SPILLO MINI POST

Series of LED landscaping outdoor bollard and pole-top luminaires.
สเปคสินค้า
  • - Painted die-cast aluminium housing - Anti-aging silicone gasket - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Waterproof cable gland M25x1.5 for cables Ø 9- Ø 14 mm - Stainless steel external screws - Analogue dimmable HF ballast, 1-10 V - Each LED is coupled with an electronic safety device (NUD) that can by-pass it in case of failure - The “SECURE LIGHT DISTRIBUTION” system guarantees uniform light distribution even in the remote case of LED failures - Supplied with 1m pre-wired HORNF-5 cable - "CP" versions feature asymmetric light distribution suitable for bicycle and pedestrian pathways - Supplied complete with 220/240 V 50/60 Hz power supply unit. - Complying with the recommendations for glare control and upward light pollution - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spillo-mini-post
  • Product familyUrban
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urban light
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-11
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)1187
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000062
  • ชื่อ ETIMLuminaire for streets and places
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
  • OmniClass TitleLighting Posts
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย