เผยแพร่สินค้าของคุณ
SQUARE PRO 96/3 ELL
Performance iN Lighting

SQUARE PRO 96/3 ELL

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
สเปคสินค้า
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - Anti-aging silicone gasket - Built-in electrical connection box with aluminium cover - Waterproof cable gland M25x1.5 for cables Ø 9- Ø 16 mm - Light beam obtained by the combination of multiple LED modules - The LED 4000 K CRI ≥ 70 and 5700 K CRI ≥ 90 versions are standard. Other colour temperatures and colour renderings are available upon request - Stainless steel external screws - Steel bracket, hot galvanised and painted in polyester powder - Graduated goniometer for aiming purposes - The SQUARE PRO output includes the losses of the power unit - SQUARE PRO 4CH versions are not compatible with protective glass - To feed the SQUARE PRO only use the supply groups supplied as accessories - The floodlights must be correctly combined with the corresponding supply boxes (BOX or steel plate). Please carefully observe the number of channels: 2 channels (2CH), 3 channels (3CH) or 4 channels (4CH) - DALI dimming power supply units are available in IP66 sealed BOXES. The connection between them and the related projectors must be established with maximum cable length 50 m. - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.square-pro-96-3-ell
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)97
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)985
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Athletic Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย