เผยแพร่สินค้าของคุณ
STADIUM PRO 1M ASYMMETRIC
Performance iN Lighting

STADIUM PRO 1M ASYMMETRIC

High-power LED floodlight, with high-emittance LES (light emitting surface), suitable for lighting small or medium-sized sporting facilities.
สเปคสินค้า
  • - The floodlight has a graphite grey finish with trivalent treatment for maximum resistance to oxidation and is equipped with an integrated ‘self-cleaning’ heat dissipation system - The floodlight is available in the following colour temperatures 4,000K or 5,700K and colour rendering CRI>70, CRI>80 o CRI>90 (TLCI>80) - The range offers 6 types of circular optics, from 8° up to 40°, 1 symmetrical/elliptical optic and 2 asymmetric optics - The powers supply unit available in DALI or DMX-RDM versions acan be oriented to optimise the heat dispersion depending on the orentation of the motor - The floodlight is completed with the power supply unit fixed onto the back of the heat sink - It is protected from surges up to 6 kV in differential mode and 10 kV in common mode - The T.I.R.Ex.optic system developed by GEWISS with lenses in PMMA HT (high-transparency), gives complete control over the light beam, allowing for great flexibility in any project design, with high qualitative and quantitative performance - With a bleed and anti-condensation valve, protected from accidental impact - The orientation system is enabled by the goniometer integrated into the bracket, which facilitates the pointing phases during installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stadium-pro-1m-asymmetric
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)194
  • กว้าง (มิลลิเมตร)684
  • ความลึก (มิลลิเมตร)302
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Athletic Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย