เผยแพร่สินค้าของคุณ
STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC
Performance iN Lighting

STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC

High-power LED floodlight, with a high-emittance LES (light emitting surface), suitable for lighting professional and semi-professional sporting facilities.
สเปคสินค้า
  • - The floodlight has a graphite grey finish with trivalent treatment for maximum resistance to oxidation and is equipped with an integrated ‘self-cleaning’ heat dissipation system - The floodlight is available in the following colour temperatures 4,000K or 5,700K and colour rendering CRI>70, CRI>80 o CRI>90 (TLCI>80) - The range offers 6 types of circular optics, from 8° up to 40°, 1 symmetrical/elliptical optic and 2 asymmetric optics - The range requires a DALI2 or DMX-RDM power supply to permit the greatest flexibility in the creation of lighting scenarios, even of great complexity - The power supply box can be installed on the bracket or remote, and is protected from surges up to 10 kV, either in differential or common mode, with a single cable - The T.I.R.Ex.optic system developed by GEWISS with lenses in PMMA HT (high-transparency), gives complete control over the light beam, allowing for great flexibility in any project design, with high qualitative and quantitative performance - It consists of 2 modules, each with a bleed and anti-condensation valve, protected from accidental impact - The rotation system between the brackets and optic modules is of the truncated-conical aluminium type, with an integrated goniometer in the bracket for easy control of orientation, and screw and grub screw fastening, which guarantees the fastness of each individual module over time
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stadium-pro-2m-asymmetric
  • Product familyProfessional
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Professional floodlight
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)398
  • กว้าง (มิลลิเมตร)834
  • ความลึก (มิลลิเมตร)483
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001744
  • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Athletic Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย