เผยแพร่สินค้าของคุณ
STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8°
Performance iN Lighting

STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8°

Series of class I reduced depth in-ground luminaires.
สเปคสินค้า
  • - Black painted anodised die-cast aluminium housing - Extra-clear tempered flat glass cover thickness 12 mm - Optic compartment separate from the power compartment for better heat control - Anti-ageing silicone gasket - Precision-cast stainless steel trim - Mains connection device WATER STOP - Built-in driver - Stainless steel locking screws - Recessed box to be ordered separately - Technopolymer recessed box allows water drainage through the WATER DRAIN system. The recessed rough-in kit is also equipped with a removable cover, with two bubble levels inside for quick installation - LED extruded profiles may be oriented independently (+/- 10°) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.steel-square-28-18led-i8
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inground
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)119
  • กว้าง (มิลลิเมตร)280
  • ความลึก (มิลลิเมตร)280
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000758
  • ชื่อ ETIMIn-ground luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 17
  • OmniClass TitleBuried Uplights
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)