เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRIP SQUARE+ INGROUND 550
Performance iN Lighting

STRIP SQUARE+ INGROUND 550

Series of class I reduced depth in-ground luminaires.
สเปคสินค้า
  • - Extruded anodised aluminium housing - Tempered glass diffuser, screen-printed inside - Die-cast aluminium end caps, painted - Anti-ageing silicone gasket - QUICK versions are supplied complete with IP rated connection box suitable for through wiring for Ø 5 mm to Ø 13 mm cables - Stainless steel locking screws - Aluminium gear tray for high heat dissipation of components - Built-in driver - Available with ON-OFF driver and dimmable DALI - Light colour and brightness adjustable via Tunable White control - TW - TUNABLE WHITE(2700 ÷ 6500 K) version DALI DT8 - DMX signal generator for RGBW versions to be ordered separately - Recessed box to be ordered separately - Through-wiring designed - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.strip-square-plus-inground-550
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inground
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)72
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC000758
  • ชื่อ ETIMIn-ground luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 17
  • OmniClass TitleBuried Uplights
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)