เผยแพร่สินค้าของคุณ
PERLICAL
Perlite Italiana
Archived

PERLICAL

Low density concrete screed


สเปคสินค้า
  • Low density concrete screed composed by concrete, expanded perlite, and additives. The product can be used for levelling and make fall screed on flat of sloping roof. The minimum recommended thickness is 5 cm. The installation can be done using standard plastering machine.   

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at edilizia@perlite.it.  

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.perlical
  • Product familyFloor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PERLICAL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักConcrete
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLow Density Concrete
  • OmniClass Number23-13 15 11 17
  • OmniClass TitleLow Density Concretes
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction