เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 8 mm: DecoBoard P2 F****
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 8 mm: DecoBoard P2 F****
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 8 mm: DecoBoard P2 F****
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 8 mm: DecoBoard P2 F****
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 8 mm: DecoBoard P2 F****
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 8 mm: DecoBoard P2 F****
    Pfleiderer Deutschland

    Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 8 mm: DecoBoard P2 F****

    Emission-reduced particleboard, with decorative melamine resin facing on both sides, awarded with the Blue Angel.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Emission-reduced integrated solutions for interior fitting and furniture in both private and public premises, such as hotels, schools, offices and administration buildings, especially when materials with exceptionally low emission potential are required. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: F****; E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DecoBoard-P2-f-8-mm
    • Product familyMelamine faced boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DecoBoard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองLaminated Paper
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย