เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm
    Pfleiderer Deutschland

    Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm

    Flat bonded element with individually digitally printed motifs made from a particleboard core, Type P2 to EN 312, surfaced with Duropal HPL Individual, reverse side white.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Individual furniture and interior design elements, wall coverings, partition elements, etc. in the creative interior design and object business. The material is suitable for use at trade fairs and events, in shops and stores, in restaurants, in hotels, in educational and recreational facilities, doctors’ surgeries and clinics. The material is not suitable for permanent use outdoors. Product features: individually designed; easy care; food harmless FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Element-Individual-Motiv-P2-21_4-mm
    • Product familyFlat bonded elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal Elements
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)21.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย