เผยแพร่สินค้าของคุณ
20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid
20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid
20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid
20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid
20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid
20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid
    Pfleiderer Deutschland

    20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid

    Heavy-duty composite element with isotropic bending strength made of MFP hybrid, both sides faced with Duropal HPL. The innovative wood-based panel combination offers maximum stability with optimum uniformity of finish.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: In the top-end furniture and interior finishes sector ideal for shop and shelf systems as well as for office and projects furniture. Due to the directionally independent bending strength, good durability and robust Duropal HPL facing, it can be used universally and with very little cutting waste. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; load bearing – particularly high bending strength FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Element-MFP-Hybrid-20_6-mm
    • Product familyFlat bonded elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal Elements
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย