เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood based panel 30 mm: ClassicBoard P2
Wood based panel 30 mm: ClassicBoard P2
    Pfleiderer Deutschland

    Wood based panel 30 mm: ClassicBoard P2

    Urea resin-bonded particleboard, type P2 according to EN 312, suitable for non load-bearing purposes in dry areas.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: P2 Intended use: Boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions. Product features: sanded; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats blunt: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ClassicBoard-P2-30-mm
    • Product familyParticleboards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองParticleboard
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 DescriptionParticleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
    • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
    • OmniClass TitleEngineered Wood Products

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย