เผยแพร่สินค้าของคุณ
Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2
Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2
    Pfleiderer Deutschland

    Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2

    Urea resin bonded particleboard with real aluminium foil on both sides in direct facing method.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Exclusively for vertical applications in high-quality interior fitting, shop fitting and trade fair construction, for kitchen and residential furniture. Real aluminium surfaces are not suitable for horizontal surfaces and/or surfaces exposed to mechanical loads. Product features: real metal surface Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DecoBoard-Echtmetall-P2-18-mm
    • Product familyreal metal surface Melamine faced boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DecoBoard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย