เผยแพร่สินค้าของคุณ
Decorative Metals
Decorative Metals
    Wilsonart®

    Decorative Metals

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(6 รีวิว)

    Wilsonart® Decorative Metal laminate sheets contain either solid aluminum or steel with decorative finishes on one side and the other offering easy bonding. Our Decorative Metal collection is perfect for commercial applications requiring a sophisticated design and modern style, such as vertical interior or ceiling projects. They are ideal for ceiling and wall applications in lobbies, hotels, offices, restaurants, and theaters, where a touch of flair grabs visitors' attention.

    ติดต่อกับ Wilsonart®

    สเปคสินค้า

    • Directional Design: This is a directionally specific pattern that may impact placement and installation.

      Eco Credentials: Third-party certification available for this product. 


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wilsonart_DM
    • Product familySpecialty Laminate
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์decorative metals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-16
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDecorative metal panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic-Laminate-Clad Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ