เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
    Pfleiderer Deutschland

    Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex

    Flame retardant particleboard with individual digital print motifs in direct facing method, awarded with the Blue Angel. The front face is printed as required, the standard reverse is white.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: . Product features: individual printed motif; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: flame retardant; C-s2,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: in accordance with EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DecoBoard-Individual-Pyroex-16-mm
    • Product familyMelamine faced boards Individual Motiv
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DecoBoard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองLaminated Paper
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย
    กรีซ
    กาตาร์
    นิวซีแลนด์
    เกาะไอล์ออฟแมน
    จีน
    ออสเตรเลีย
    เกิร์นซีย์
    ญี่ปุ่น
    โครเอเชีย
    ไต้หวัน
    เจอร์ซีย์
    บาห์เรน
    เช็กเกีย
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    ซานมาริโน
    สิงคโปร์
    เซอร์เบีย
    ไซปรัส
    เดนมาร์ก
    นครรัฐวาติกัน
    นอร์เวย์
    เนเธอร์แลนด์
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    มอนเตเนโกร
    มอลโดวา
    มอลตา
    มาซิโดเนียเหนือ
    โมนาโก
    ยิบรอลตาร์
    เยอรมนี
    โรมาเนีย
    ลักเซมเบิร์ก
    ลิกเตนสไตน์
    สเปน
    สโลวาเกีย
    สโลวีเนีย
    สวิตเซอร์แลนด์
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะแฟโร
    หมู่เกาะโอลันด์
    ออสเตรีย
    อันดอร์รา
    อิตาลี
    แอลเบเนีย
    ไอร์แลนด์
    ฮังการี
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit