เผยแพร่สินค้าของคุณ
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black
    Pfleiderer Deutschland

    Black through-dyed, melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF black

    Decorative, black through-dyed, medium-density fibreboard with uniform layering and decorative melamine resin facing on both sides.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Applications for decorative open edge solutions, e.g. carcasses, tabletops, shop fitting and interior design and trade fair construction. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DecoBoard-MDF-black-16-mm
    • Product familyMelamine faced boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DecoBoard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF board
    • วัสดุรองLaminated Paper
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย