เผยแพร่สินค้าของคุณ
Low swelling, melamine faced fibreboard 19 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 19 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 19 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 19 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 19 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 19 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 19 mm: DecoBoard MDF.MR
    Pfleiderer Deutschland

    Low swelling, melamine faced fibreboard 19 mm: DecoBoard MDF.MR

    Medium-density fibreboard with uniform construction, reduced swelling behaviour and decorative melamine resin facing on both sides (MR = Moisture Resistant = with improved swelling values for damp areas).
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Carcass and front quality for furniture manufacture, shop fitting and interior design with higher demands on moisture resistance. Edges can be profiled and lacquered. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DecoBoard-MDF_MR-19-mm
    • Product familyMelamine faced boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DecoBoard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF board
    • วัสดุรองLaminated Paper
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFaced Panels
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย