เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duropal Compact XTreme plus, black core 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 6 mm
Duropal Compact XTreme plus, black core 6 mm
    Pfleiderer Deutschland

    Duropal Compact XTreme plus, black core 6 mm

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-4:CGS. With uniform black-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: For unusual furniture and interior concepts in the home and contract sectors, in leisure and spa facilities, in shop design, in catering, as well as in humid and wet conditions in which particular robustness, durability and high hygienic standards including aesthetics are required of the material. The material is suitable for open edge solutions as well as for engraving for individual 3D effects.

      Product features: easy care; anti-fingerprint; food harmless; high scratch resistance; low swelling / moisture resistant; high impact resistance

      PEFC™ quality available: yes

      RAL UZ 76 – Blue Angel: yes

      Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG)

      Formaldehyde emission class: E1

      Product standard: produced acc. to EN 438-4

      Formats: 4100 mm x 1300 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Compact-XTreme-plus-black-core-6-mm
    • Product familyCompact laminates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal HPL Compact
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC namePanelboards
    • UNSPSC code39121103
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCompact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoard Paneling
    • OmniClass Number23-13 19 13
    • OmniClass TitleRigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II CodeC
    • CSI UniFormat II TitleINTERIORS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย