เผยแพร่สินค้าของคุณ
 20.6 mm Duropal Element P2 F****
 20.6 mm Duropal Element P2 F****
 20.6 mm Duropal Element P2 F****
 20.6 mm Duropal Element P2 F****
 20.6 mm Duropal Element P2 F****
 20.6 mm Duropal Element P2 F****
 20.6 mm Duropal Element P2 F****
    Pfleiderer Deutschland

    20.6 mm Duropal Element P2 F****

    Flat bonded element of a particleboard construction, Type P2 to EN 312, faced on both sides with Duropal HPL. With this board material, the limit values of the EPF and the CARB2 standard are easily satisfied thanks to the minimised formaldehyde content.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Pollutant-reduced integrated solutions for interior fitting and furniture construction in both private and public premises, such as hotels, schools and day nurseries, offices and administration buildings, particularly suitable where materials with low emission potential and high surface quality are required. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: F****; E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-Element-P2-f-20_6-mm
    • Product familyFlat bonded elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal Elements
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย