เผยแพร่สินค้าของคุณ
 8 mm Duropal HPL Compact, black core
 8 mm Duropal HPL Compact, black core
 8 mm Duropal HPL Compact, black core
 8 mm Duropal HPL Compact, black core
 8 mm Duropal HPL Compact, black core
 8 mm Duropal HPL Compact, black core
 8 mm Duropal HPL Compact, black core
    Pfleiderer Deutschland

    8 mm Duropal HPL Compact, black core

    Compact high pressure laminate in standard quality according to EN 438-4:CGS. With uniform black-coloured core and decorative melamine resin surface on both sides.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: High-pressure decorative compact laminate Intended use: Compact laminate intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: For unusual furniture and interior concepts in the home and contract sectors, in leisure and spa facilities, in shop design, in catering, as well as in humid and wet conditions in which particular robustness, durability and high hygienic standards including aesthetics are required of the material. The material is suitable for open edge solutions as well as for engraving for individual 3D effects. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant; high impact resistance; particularly low emission FSCquality available: yes PEFC quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-4 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 1860 mm; 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duropal-HPL-Compact-black-core-8-mm
    • Product familyCompact laminates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duropal HPL Compact
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย