เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wood based panel 19 mm: LivingBoard P5
Wood based panel 19 mm: LivingBoard P5
Wood based panel 19 mm: LivingBoard P5
Wood based panel 19 mm: LivingBoard P5
Wood based panel 19 mm: LivingBoard P5
Wood based panel 19 mm: LivingBoard P5
Wood based panel 19 mm: LivingBoard P5
    Pfleiderer Deutschland

    Wood based panel 19 mm: LivingBoard P5

    Formaldehyde-free glued particleboard, type P5 in accordance with EN 312, suitable for load-bearing purposes in damp areas.
    สเปคสินค้า
    • Product-type EC: P5 Intended use: Load-bearing boards for use in humid conditions Areas of application: Pure nature for greater quality of life: As a recommended ecological construction product for healthy living, LivingBoard P5 is the first choice in ecological timber construction. An all-round panel that keeps its promises. Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; load-bearing; direction-free application; floor panel available; particularly ecological; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Silver' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes QGHW Premium Quality: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats blunt: 2500 mm x 1250 mm; 5040 mm x 2580 mm Formats tongue & groove: 2510 mm x 635 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LivingBoard-P5-19-mm
    • Product familyParticleboards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองParticleboard
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC003058
    • ชื่อ ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 DescriptionParticleboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
    • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
    • OmniClass TitleEngineered Wood Products

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย