เผยแพร่สินค้าของคุณ
Laquered wall/ furniture panel 19mm: PrimeBoard XTreme P2 F****
Laquered wall/ furniture panel 19mm: PrimeBoard XTreme P2 F****
Laquered wall/ furniture panel 19mm: PrimeBoard XTreme P2 F****
Laquered wall/ furniture panel 19mm: PrimeBoard XTreme P2 F****
Laquered wall/ furniture panel 19mm: PrimeBoard XTreme P2 F****
Laquered wall/ furniture panel 19mm: PrimeBoard XTreme P2 F****
Laquered wall/ furniture panel 19mm: PrimeBoard XTreme P2 F****
Laquered wall/ furniture panel 19mm: PrimeBoard XTreme P2 F****
    Pfleiderer Deutschland

    Laquered wall/ furniture panel 19mm: PrimeBoard XTreme P2 F****

    Emission-reduced chipboard with high-quality and innovative multi-layer coating made up of a permanently elastic functional layer and UV-curing acrylic coatings.
    สเปคสินค้า
    • Areas of application: Exclusive interior and project fixtures and fittings, living room and bedroom furniture / sliding doors, bathroom furniture and kitchen fronts. Product features: high brilliance; decorative variety; easy care; anti-fingerprint; Easy to use and machine; particularly low emission FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥9 mm / Gross density: ≥600 kg/m³) Formaldehyde emission class: F**** Formats: 2800 mm x 2100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PrimeBoard-P2-f-19-mm
    • Product familyLacquered boards
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pfleiderer PrimeBoard XTreme
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMFC board
    • วัสดุรองAcrylate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย