เผยแพร่สินค้าของคุณ
Facing Clay Brick - VENICE CLINKER
Facing Clay Brick - VENICE CLINKER
    Piera Eco Cerámica

    Facing Clay Brick - VENICE CLINKER

    Brick klinker made with clays cooked to the melting threshold creating an unalterable product with minimum water absorption and with a high resistance to compression. The manufacturing of bricks Caravista in Piera Eco Ceramic stands out for its efficiency and technological innovation, being the use of biogas in the brick firing one of its main distinguishing values ​​in terms of ecological production.
    สเปคสินค้า
    • Facing masonry unit with vertical perforation. Type U. (UNE EN 771-1:2011 + A1:2015). Name: VENICE klinker brick. Brick with textures available : Smooth and Dragwire. Compressive Strength: ≥ 40 N/mm2. Durability (resistance to frost): Category F2 Not Effloresced Water Absorption: ≤ 6% Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0,5 mm/m Reaction to Fire: EUROCLASS A1 Thermal conductivity: 0.35 W/mK Standard formats (mm): 280 x 135 x 49 / 240 x 115 x 49 Units m² with standard format: 55 / 65 Other formats available (mm): 280x135x59 / 280x135x74 / 280x135x120 (Cubik) / 215x102x65 / 280x90x49
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LCV-VENICE_CLINKER
    • Product familyFacing clay brick
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facing clay brick
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)135
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameCeramic bricks
    • UNSPSC code30131602
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 19 13
    • OmniClass TitleFace Bricks
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ โอเชียเนีย เอเชีย