เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
Double sliding door aluminium
    PIERRET

    Double sliding door aluminium

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(28 รีวิว)

    Les portes-fenêtres MOVITH ALU sont fabriquées sur-mesure conformément aux normes européennes à partir de profils en ALU de la marque Pierret.

    - Système portefeuille 88 mm avec ouvrant 44 mm

    - Barrettes polyamide 49 mm dormant / 40 mm ouvrant

    - Système d’étanchéité : 2 joints

    - Vantail jusque 150 kg avec roulettes réglables

    - Quincaillerie de sécurité 4 points

    - Épaisseur parois : 1,6 mm

    - Vitrage : 28 mm

     

    - Clair de jour maximal

    - 2 vantaux mobiles en standard

    - Drainage invisible

    - Disponible dans 48.000 combinaisons de couleurs

      dont 16 combinaisons standard

    - Joints discrets – Noir


    - Adapté pour la pose en neuf et en rénovation

    สเปคสินค้า
    • - Best of Uw 1,46 W/m2.K            

      - Label de laquage: Qualicoat et Qualicoat Seaside (Option)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pf2-coul-alu
    • Product familyPorte-fenêtres
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coulissante
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    ลักเซมเบิร์ก
    สวิตเซอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)