เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chip Chair
Piiroonen

Chip Chair

The extreme lightness and clean minimalistic shape of the CHIP chair attracts worldwide interest from professionals who furnish public spaces. The chair’s seat and back rest are made of thin, shaped birch veneers and a special steel frame, which make this chair light, yet durable. The chair is available in many different melamine colours and several real wood veneers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Chip_chair
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)790
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)