เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLACOPLAST M30 Plaster Lining
Placo do Brasil
Archived

PLACOPLAST M30 Plaster Lining

Placo solutions made of plaster (monolayer). It is indicated for indoor's walls and ceilings and can be applied to bricks, ceramic and concrete blocks, beams and colums.
สเปคสินค้า
  • The Placo Plaster Lining system are designed to suit hand application. It is indicated for indoor environment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rev_placoplast_m30
  • Product familyLining
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PLACOPLAST
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlaster
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์อื่นๆ
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameGypsum plaster
  • UNSPSC code30111701
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_43
  • Uniclass 2015 DescriptionInterior linings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Plastering
  • OmniClass Number23-15 13 17
  • OmniClass TitleMulti Function Interior Linings