เผยแพร่สินค้าของคุณ
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    HYDRO Shaft 83-70-400-RU12,5-BR-LV70

    Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    สเปคสินค้า
    • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shaft_hydro_83-70-400-ru125-br-lv70
    • Product familyWall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moisture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2.55
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlaster
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodeEn_80_96_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShafts
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
    • OmniClass Number23-15 11 11 11
    • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้