เผยแพร่สินค้าของคุณ
PRIMA Shaft 61-48-600-ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 61-48-600-ST12,5-BR-LV50
PRIMA Shaft 61-48-600-ST12,5-BR-LV50
    Placo do Brasil

    PRIMA Shaft 61-48-600-ST12,5-BR-LV50

    Placo Solution made of Standard plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.
    สเปคสินค้า
    • The Placo Standard shaft system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.shaft_prima_61-48-600-st125-br-lv50
    • Product familyWall
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)61
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlaster
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameDrywall
    • UNSPSC code30161503
    • Uniclass 2015 CodeEn_80_96_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShafts
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
    • OmniClass Number23-15 11 11 11
    • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้
    บราซิล

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)