เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV70
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation and resistance for interior wall.

สเปคสินค้า
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wall_placo-brasil_br_95-70-600-pfm125-pfm125-br-lv70
  • Product familyWall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Performance
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3
  • ความลึก (มิลลิเมตร)95
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlaster
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27.65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameDrywall
  • UNSPSC code30161503
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClass Number23-15 11 11 11
  • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้