เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV70
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance against high humidity for interior wall and protected areas.

สเปคสินค้า
  • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X and RU plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wall_placo_brasil_br_95-70-400-st125-grx125-lv70
  • Product familyLining
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moisture
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)95
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameDrywall
  • UNSPSC code30161503
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board
  • OmniClass Number23-15 11 11 11
  • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้
บราซิล

สินค้าใกล้เคียง