เผยแพร่สินค้าของคุณ
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
    Pladur

    3.1.3 PARTITION WALLS - Magna

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
    Partition wall consisting of one or two Pladur® MAGNA or MAGNA H1 boards screwed to each side of a galvanised steel frame, built from Pladur® studs spaced at 900 mm or 450 mm intervals (vertical elements) and Pladur® U-tracks (horizontal elements). Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, watertight/acoustic perimeter joints, etc., as well as anchors for floor and ceiling channels, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Core of the Pladur® structure filled completely with mineral wool. Installed according to Pladur® recommendations, DIT PLUS N.º 646p /20 and CTE requirements.
    สเปคสินค้า
    • Interior partition walls in a single use unit with excellent fire resistance and mechanical resistance.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pladur_3_tdstr_3_13
    • Product family3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์3.1. Estructura simple
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGypsum board partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 21 16.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • OmniClass Number23-15 11 11 11
    • OmniClass TitleGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions