เผยแพร่สินค้าของคุณ
2.3.3 WALL LININGS - Magna studs
2.3.3 WALL LININGS - Magna studs
    Pladur

    2.3.3 WALL LININGS - Magna studs

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)
    An independent wall lining, consisting of a frame made from galvanised steel plate profiles, using Pladur® studs spaced at 900 mm or 450 mm intervals (vertical elements) and Pladur® U-tracks (horizontal elements), leaving a minimum space of 10 mm between the frame and the load-bearing wall. One or more Pladur® MAGNA or MAGNA H1 boards are screwed to the external side of this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, watertight/acoustic perimeter joints, etc., as well as anchors for channels on the floor and ceiling, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Core of the Pladur® structure filled completely with mineral wool. Installed according to Pladur® recommendations, DIT PLUS N.º 646p /20 and CTE requirements.
    สเปคสินค้า
    • Lining for internal and façade walls to increase thermal and acoustic insulation. It offers high performance for fire resistance and mechanical resistance.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pladur_2_trds_2_33
    • Product family2. Trasdosados PLADUR®
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์2.3. Autoportantes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25
    • Uniclass 2015 DescriptionWall lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Sheathing
    • OmniClass Number23-15 15 23
    • OmniClass TitleWall Linings
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes